국가 선택
UMB800-18H40-E5-2M-Y Ultrasonic sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- Front of transducer and housing manufactured entirely from stainless steel
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Short version: 55 mm
- Mounting bracket MH-18H-01 included in delivery
- Program input
- Temperature compensation
- Customer-specific configuration
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR