국가 선택
NBB4-12GM40-EU-M1-300MM-3DT04 Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 4 mm flush
- 0.5 / 4.5 VDC switching output for mobile equipment controls
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - 3-pin Deutsch connector (DT04)
- Highly shock and vibration resistant
- Raised EMC resistance 30 V/m
- With increased sealing, protection class
IP68 / IP69K
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV