국가 선택
OMD8000-R2100-B16-2V15 2-D LiDAR Sensor
Multi-ray LED scanner for measuring the distance to an object, measuring method: PRT, measuring range: up to 8 m on white, 2x M12 plugs
주요 혜택 한눈에 보기
- Distance measurement using object
- Two-dimensional measurement with no moving parts
- Measurement using eye-safe LED technology
- 88° scanning angle
- CANopen interface
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH