NJ6-F-N-10M Inductive Sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • 6 mm flush
  • NAMUR output
  • Polarity reversal protected
  • 10 m connection cable

NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:

스위치 증폭기 보기
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ6-F-N-10M 기술 데이터

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn6 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 4.8 mm
Actual operating distancesr5.4 ... 6.6 mm typ.
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
HysteresisH0 ... 0.3 mm typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
MTTFd4540 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0021X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2032 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CCC approval
Hazardous Location2020322315002302
CML approvalon request
ANZEx19.3001X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.34 mm2
LengthL10 m
Mass310 g
Dimensions
Height30 mm
Width45 mm
Length20 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.