국가 선택
NCN50-FP-N0-P4-V1 Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 50 mm non-flush
- NAMUR output
- Polarity reversal protected
NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:
스위치 증폭기 보기








참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCN50-FP-N0-P4-V1 기술 데이터
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | sn | 50 mm |
| Installation | non-flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 40.5 mm |
| Actual operating distance | sr | 45 ... 55 mm typ. |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.35 | |
| Reduction factor r304 | 0.8 | |
| Output type | 2-wire |
| Installation conditions | |||||||||||
| |||||||||||
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | |||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 80 Hz | |||||||||
| Hysteresis | H | 0 ... 5 % typ. 3 % | |||||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | ||||||||||
| Short-circuit protection | yes | ||||||||||
| Current consumption | |||||||||||
| |||||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 20 ms | |||||||||
| Switching state indicator | LED, yellow | ||||||||||
| Standard conformity | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx approval | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX approval | |||||||||||
| |||||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||||||||
| |||||||||||
| CCC approval | |||||||||||
| |||||||||||
| CML approval | on request | ||||||||||
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Housing material | PBT/metal | ||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||
| Housing base | aluminum painted | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 538 g | ||||||||||
| Tightening torque, housing screws | 1 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.