국가 선택
NJ1,5-6,5-N-5M Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 1.5 mm flush
- Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
- NAMUR output
- 5 meter connection cable
NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:
스위치 증폭기 보기








참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ1,5-6,5-N-5M 기술 데이터
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | sn | 1.5 mm |
| Installation | flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 1.215 mm |
| Reduction factor rAl | 0.22 | |
| Reduction factor rCu | 0.19 | |
| Reduction factor r304 | 0.65 | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 5000 Hz | ||||||
| Hysteresis | H | typ. % | ||||||
| Suitable for 2:1 technology | yes , Reverse polarity protection diode not required | |||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL approval | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| CCC approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| CML approval | on request | |||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Connection type | cable | ||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||||||||
| Degree of protection | IP66 / IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.