국가 선택
NCB15-30GM40-N0-10M Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 15 mm quasi flush
- NAMUR output
- Stainless steel housing
- Polarity reversal protected
- 10 m connection cable
더 보기
NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:
스위치 증폭기 보기








참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCB15-30GM40-N0-10M 기술 데이터
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | sn | 15 mm |
| Installation | quasi flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 12.15 mm |
| Actual operating distance | sr | 13.5 ... 16.5 mm typ. |
| Reduction factor rAl | 0.33 | |
| Reduction factor rCu | 0.29 | |
| Reduction factor r304 | 0.76 | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 450 Hz | ||||||
| Hysteresis | H | 1 ... 15 % typ. 5 % | ||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |||||||
| Short-circuit protection | yes | |||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Switching state indicator | LED, yellow | |||||||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 3068 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx approval | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ATEX approval | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| CCC approval | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| CML approval | on request | ||||||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||||||||
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP66 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 642 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Scope of delivery | Supplied with 2 nuts | |
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.