NJ15-30GK-N-30M Inductive Sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • 15 mm non-flush
  • NAMUR output

NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:

스위치 증폭기 보기
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ15-30GK-N-30M 기술 데이터

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn15 mm
Installationnon-flush
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output type2-wire
Installation conditions
A18 mm
B30 mm
C45 mm
F90 mm
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 100 Hz
HysteresisH1 ... 5 % typ. 3 %
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
MTTFd4560 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
IECEx approval
Equipment protection level GbIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level DaIECEx PTB 11.0037X
Equipment protection level MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 00 ATEX 2048 X
Equipment protection level DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
CML approvalon request
ANZEx18.3018X
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP66 / IP68
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.75 mm2
LengthL30 m
Dimensions
Length40 mm
Diameter30 mm
Scope of deliverySupplied with 2 nuts
Use in the hazardous areasee instruction manuals
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.