국가 선택
DAD15-8P-NPN Optical Data Coupler
Optical data coupler
주요 혜택 한눈에 보기
- 8 bit parallel data transfer
- Very large angle of divergence
- Can be connected in series
- Connection with spring-loaded terminals
- Degree of protection IP67
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH