국가 선택
NSB10-30GM50-2E2-M1-S2D2 Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- No unusable area
- 10 mm flush
- Use of standard metallic actuating surfaces
- Applications up to Cat. 2, PLd/SIL 2 possible (can be used redundantly up to Cat. 3, PLe/SIL 3)
- LED for switching state and fault indication
- Safety outputs OSSD
- E1-Type approval
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - TÜV certified
- 10 V DC ... 30 V DC supply voltage
- Max. altitude 5000 m
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV