RC10-14-N0-Y95902 Inductive Ring Sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • 10 mm inside diameter

NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:

스위치 증폭기 보기
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

RC10-14-N0-Y95902 기술 데이터

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Inside diameter10 mm
Measuring cone4 mm, 1.4305 / AISI 303
Output type2-wire
Nominal voltageUo8 V
Operating voltageUB5 ... 25 V
Switching frequencyf0 ... 2000 Hz
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
at maximum permissible ambient temperature, the current consumption can drop to 1.6 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
MTTFd6150 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ambient temperature-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typecable PVC , 150 mm
Crimp terminal sockets 60888-3, AMP
Core cross section0.14 mm2
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Mass18 g
Dimensions
Height32.5 mm
Width25 mm
Length20 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.