국가 선택
RC15-14-N0-Y95903 Inductive Ring Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 15 mm inside diameter
NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:
스위치 증폭기 보기





참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
RC15-14-N0-Y95903 기술 데이터
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Inside diameter | 15 mm | |
| Measuring cone | 6 mm, 1.4305 / AISI 303 | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8 V | ||||||
| Operating voltage | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 1500 Hz | ||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 5990 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| ATEX approval | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||
| Ambient temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | cable PVC , 150 mm Crimp terminal sockets 60888-3, AMP | ||||||||||
| Core cross section | 0.14 mm2 | ||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Mass | 18 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.