국가 선택
UC2000-30GM-E6R2-T-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- Parameterization interface for the application-specific adjustment of the sensor setting via the service program ULTRA 3000
- 2 programmable switch outputs
- Hysteresis mode selectable
- Window mode selectable
- Synchronization options
- Adjustable acoustic power and sensitivity
- Temperature compensation
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR