국가 선택
UC2000-L2M-B16-0,3M-APS5P-M Ultrasonic Sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- CANopen interface
- E1-Type approval
- High EMC resistance
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Rugged metal base
- Function indicators visible from all directions
- Degree of protection IP68
- Amp connector
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR