국가 선택
NBB7-F104M-A2 Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 7 mm flush
- 4-wire DC
- Metal housing









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB7-F104M-A2 기술 데이터
| Switching function | complementary | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 7 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 5.6 mm |
| Reduction factor rAl | 0.30 - 0.45 | |
| Reduction factor rCu | 0.25 - 0.45 | |
| Reduction factor r304 | 0.60 - 1.00 | |
| Reduction factor rSt37 | 1 | |
| Output type | 4-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 150 Hz |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V |
| Operating current | IL | 200 mA |
| Off-state current | Ir | ≤ 80 µA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 15 mA |
| Switching state indicator | LED |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | cable | ||||||||||||||||
| Housing material | GD-Zn | ||||||||||||||||
| Sensing face | PA 12 | ||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.