NBB7-F104M-A0-200MM-V1 Inductive Sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • 7 mm flush
  • 4-wire DC
  • Metal housing
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB7-F104M-A0-200MM-V1 기술 데이터

Switching functioncomplementary
Output typeNPN
Rated operating distancesn7 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 5.6 mm
Reduction factor rAl 0.30 - 0.45
Reduction factor rCu 0.25 - 0.45
Reduction factor r304 0.60 - 1.00
Reduction factor rSt37 1
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf150 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.5 V
Operating currentIL200 mA
Off-state currentIr≤ 80 µA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Switching state indicatorLED
Standard conformity
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
UL approvalcULus Listed
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeCable connector M12 x 1 , 4-pin with PUR cable 200 mm
Core cross section0.14 mm2
Housing materialGD-Zn
Sensing facePA 12
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height8 mm
Width20 mm
Length32 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.