국가 선택
NJ10-30GK50-E2-5M Proximity Sensor
Inductive proximity sensor






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ10-30GK50-E2-5M 기술 데이터
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 10 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 8.1 mm |
| Actual operating distance | sr | 9 ... 11 mm typ. 10 mm |
| Reduction factor rAl | 0.22 | |
| Reduction factor rCu | 0.19 | |
| Reduction factor r304 | 0.66 | |
| Reduction factor rBrass | 0.33 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 60 V | |||||||||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 800 Hz | |||||||||||||||
| Hysteresis | H | 1 ... 15 typ. 5 % | |||||||||||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | ||||||||||||||||
| Short-circuit protection | pulsing | ||||||||||||||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.8 V | |||||||||||||||
| Voltage drop at IL | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA | |||||||||||||||
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 0.01 mA | |||||||||||||||
| No-load supply current | I0 | ≤ 9 mA | |||||||||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 50 ms | |||||||||||||||
| Switching state indicator | - | ||||||||||||||||
| Standards | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Core cross section | 0.75 mm2 | |||||||
| Housing material | PBT | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP68 | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.