국가 선택
UC500-D1-3K-V7 Ultrasonic Sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- Specially for level monitoring in vessels
- Large operating voltage range
10 V DC ... 250 V DC
20 V AC ... 250 V AC - 3 relay outputs
- Parameter assignment via DIP-switches
- Temperature compensation
- Cable socket included with delivery
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH