국가 선택
UB500-30GM65-WS3-BHMS5 Ultrasonic Sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- AC switchpoint output
- 330° high visibility LEDs
- Fingertip range adjustability









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB500-30GM65-WS3-BHMS5 기술 데이터
| Sensing range | 70 ... 500 mm | |
| Dead band | 0 ... 70 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | 400 kHz | |
| Response delay | ≤ 45 ms |
| LED green | power | |
| LED red | Output |
| Operating voltage | UB | 90 ... 140 V AC 47 ... 63 Hz |
| Power consumption | P0 | ≤ 75 mA |
| Output type | Thyristor , 1 NO | |
| Rated operating current | Ie | 700 mA |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1.5 V AC |
| Repeat accuracy | ≤ 5 mm | |
| Switching frequency | f | 15 Hz |
| Range hysteresis | H | approx. 15 mm |
| Temperature influence | < 2 % of far switch point |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | 5-pin , V95 connector | |||||||
| Degree of protection | IP65 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.