국가 선택
NBB1,5-F79-E2-0,5M Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 1.5 mm flush
- 3-wire DC









참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB1,5-F79-E2-0,5M 기술 데이터
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 1.5 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 1.215 mm |
| Reduction factor rAl | 0.3 | |
| Reduction factor rCu | 0.2 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 5 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 1200 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1.5 V |
| Operating current | IL | 0 ... 100 mA |
| Off-state current | Ir | ≤ 10 µA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 15 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 20 ms |
| MTTFd | 4830 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | cable | ||||||||||||||||||||||
| Housing material | PA | ||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PA | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.