국가 선택
NCN3-F31-B3B-V1 Inductive Sensor
Valve positioner and valve control module
주요 혜택 한눈에 보기
- Direct mounting on standard actuators
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Mode of operation, programmable
- Degree of protection IP67
- Communication monitoring, turn-off
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV