921LC2 Inductive Sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • Basic series
  • 2 mm flush

NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:

스위치 증폭기 보기
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

921LC2 기술 데이터

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V
Operating voltageUB5 ... 15 V
Switching frequencyf0 ... 1000 Hz
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 2.7 mA
Measuring plate detected≤ 1.8 mA
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
Connection typeSolder connection
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length6.5 mm
Diameter10 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.