국가 선택
RC10-14-N3-Y95216 Inductive Ring Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- Comfort series
- Bistable
- Direction detection
- 10 mm inside diameter
NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:
스위치 증폭기 보기








참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
RC10-14-N3-Y95216 기술 데이터
| Switching function | Normally closed (NC) | ||||
| Output type | NAMUR, bistable | ||||
| Installation | non-flush | ||||
| Inside diameter | 10 mm | ||||
| Measuring cylinder | |||||
| |||||
| Measuring cone | Carboloy/high grade steel | ||||
| Output type | 2-wire | ||||
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Hysteresis | H | typ. 1 % | ||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 5 ms | ||||||
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| ATEX approval | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | ||||
| Ambient temperature | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||
| Housing material | PBT | |||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.