국가 선택
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- Direct mounting on standard actuators
- Compatible with all process control systems
- Weatherproof housing for outdoor applications
- Rugged metal base
- Temperature range -40 ... 167 °F (-40°C to 75°C)
- 2-wire DC sensor with minimum off-state current
- LEDs for switching state of sensor and solenoid valve
- 1/2" NPT conduit entrance
- Plug-in terminals
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV