RJ43-E2 Inductive Ring Sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • 43 mm inside diameter
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

RJ43-E2 기술 데이터

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Output polarityDC
Inside diameter43 mm
Measuring cylinder
Diameter9 mm
Length18 mm
Material9S20K
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 500 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
MTTFd1326 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height100 mm
Width70 mm
Length20 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.