국가 선택
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3 Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- Sensing range 6 mm
- Nonferrous targets
- Stainless steel sensing face
- Weld field immune
- Weld slag resistant coating
- 200 mm M8 male cordset with burn-proof POC jacket
- Power and output LEDs
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV