국가 선택
NJ4-N-H31 Inductive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- Temperature range
0 ... 200 °C (0 ... 392 °F) - 4 mm flush
NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:
스위치 증폭기 보기








참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ4-N-H31 기술 데이터
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | sn | 4 mm |
| Installation | flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 3.04 mm |
| Reduction factor rAl | 0.15 | |
| Reduction factor rCu | 0.05 | |
| Reduction factor r304 | 0.55 | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8 V | ||||||
| Switching frequency | f | 1000 Hz | ||||||
| Hysteresis | H | ≤ 20 % at 200°C | ||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | |||||
| |||||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | ||||
| Ambient temperature | 0 ... 200 °C (32 ... 392 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| Housing length L | L1 = 40 / 50 / 60 / 80 / 100 [mm] | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Cable length | L2 = 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 [m] | |||||||||||||||||||||||||
| Note | amplifier -25°C...70°C PTFE cable between amplifier and oscillator | |||||||||||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.