국가 선택
NBB8-18GM60-E2-M-340MM-3DT04-Y Inductive Sensor
Mobile Equipment Series
주요 혜택 한눈에 보기
- 8 mm flush
- Increased operating distance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - 3-pin Deutsch connector (DT04)
- 100 V/m radiated field immunity
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV