921FS5-T-030-Z600 Inductive Sensor

주요 혜택 한눈에 보기

  • Comfort series

NAMUR 센서는 승인된 스위치 증폭기와 함께 사용해야 합니다. 적합한 장치는 아래에서 확인하시기 바랍니다:

스위치 증폭기 보기
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

921FS5-T-030-Z600 기술 데이터

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Rated operating distancesn5 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 4.05 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Switching frequencyf0 ... 500 Hz
Short-circuit protectionyes
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 2.2 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel
Sensing faceCeramic
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 7.5 x cable diameter
MaterialFEP
Colorwhite
Number of cores2
Core cross section0.355 mm2
LengthL3 m
Dimensions
Height30 mm
Diameter20 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.