국가 선택
UB500-18GM40A-I-V1-Y70103911 Ultrasonic Sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- Short design, 40 mm
- Function indicators visible from all directions
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Measuring window adjustable
- Program input
- Temperature compensation
- Customer-specific configuration
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR