국가 선택
UB800-18GM40A-U-V1-Y70109111 Ultrasonic Sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- Short design, 40 mm
- Function indicators visible from all directions
- Temperature compensation
- Analog output 0 ... 10 V DC
- Near analog limit 10 V, far limit 0 V
- Preset, customized range limits
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR