Wydajna sygnalizacja: kompaktowa nasadka sygnalizacyjna IO-Link z funkcją dotykową

duża wieża sygnalizacyjna i latarnia sygnalizacyjna z interfejsem IO-Link

Niezależnie od tego, czy chodzi o stan maszyny, monitorowanie procesu, czy informacje ostrzegawcze w formie dźwiękowej — przemysłowa technologia sygnalizacyjna stanowi kluczowy element nowoczesnych koncepcji automatyzacji. Dzięki nawet dziewięciu wyraźnie zdefiniowanym, wielokolorowym segmentom LED, sygnałowi akustycznemu oraz wbudowanemu interfejsowi IO-Link wieże sygnalizacyjne firmy Pepperl+Fuchs oferują szeroki zakres opcji diagnostycznych. Nowa nasadka sygnalizacyjna IO-Link charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i może być elastycznie zintegrowana z dowolnym systemem, a funkcja dotykowa umożliwia intuicyjną interakcję z użytkownikiem – zapewniając natychmiastową haptyczną informację zwrotną na miejscu oraz szybkie i przejrzyste raportowanie stanu maszyn.

Sygnalizator sygnału IO-Link stosowany do pozycjonowania modułów

Szeroki zakres zastosowań — od maszyn po linie przenośnikowe

Osłony lamp sygnalizacyjnych są przeznaczone do praktycznie wszystkich typów maszyn i systemów. Służą one do wizualizacji stanu maszyn oraz zapewniają wizualne i akustyczne sygnalizatory poziomu napełnienia, awarii lub przestojów. Typowe obszary zastosowań obejmują linie przenośnikowe i pozycjonowanie palet w przemyśle motoryzacyjnym, a także chwytaki robotóww systemach montażowych i pakujących.

sygnał ostrzegawczy z funkcją dotykową umożliwiającą natychmiastową reakcję

Nasadka sygnalizacyjna z funkcją dotykową: informacja zwrotna bez zbędnych etapów

Osłona lampy sygnalizacyjnej z funkcją dotykową wykazuje swoje zalety zwłaszcza w zastosowaniach, w których wymagana jest bezpośrednia informacja zwrotna od personelu obsługi lub konserwacyjnego. Komunikaty można potwierdzać bezpośrednio w systemie za pomocą powierzchni dotykowej, bez konieczności stosowania dodatkowych przycisków lub elementów sterujących. W rezultacie nasadka sygnalizacyjna zamyka pętlę między sygnalizacją, diagnostyką a obsługą, stając się aktywnym interfejsem w terenie. Przy średnicy wynoszącej zaledwie 55 mm łączy ona w sobie bardzo kompaktową konstrukcję z wydajną sygnalizacją oraz wpełni funkcjonalnym połączeniem IO-Link. Użytkownicy korzystają z dużej przepustowości danych oraz licznych opcji parametryzacji, takich jak elastyczna regulacja koloru i charakterystyki świecenia.

Pełna przejrzystość aż do poziomu sterowania dzięki IO-Link V1.1

Zintegrowany interfejs IO-Link zgodny ze specyfikacją V1.1 (COM 3 / klasa A) umożliwia ciągłą komunikację aż do poziomu sterowania. Wszystkie istotne dane urządzenia są dostępne w formie cyfrowej i można uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie – od uruchomienia aż po konserwację. Pozwala to na niezawodne rejestrowanie, analizowanie i ocenianie stanu instalacji. Stanowi to wyraźną wartość dodaną dla konserwacji predykcyjnej, a także zapewnia wydajne i przewidywalne procesy konserwacyjne. Ponadto możliwe jest podłączenie różnych typów osłon sygnalizacyjnych do wielu masterów IO-Link, co znacznie ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami.

Porównanie danych technicznych

Dane techniczneLampa sygnalizacyjna z 6 lub 9 segmentamiNasadka do lampy sygnalizacyjnej z funkcją dotykową
InterfejsIO-Link wersja 1.1
(COM 3/klasa A)
IO-Link w wersji 1.1
(COM 3/klasa A)
Rodzaj oświetleniaWielokolorowe diody LED (ponad 1 000 000 regulowanych kolorów + 8 gotowych ustawień kolorystycznych)Wielokolorowe diody LED (ponad 1 000 000 regulowanych kolorów + 8 gotowych ustawień kolorystycznych)
Liczba segmentów6/91
Rodzaj sygnałuWielotonowy (105 dB / 10 tonów)Wielotonowy (85 dB / 10 tonów)
Funkcja dotykowa-Opcjonalnie
Stopień ochronyIP66/IP69KIP66/IP69K
Zakres temperaturod -30 do +60 °Cod -20 … do +50 °C
Wymiary (szer. x wys.)72,5 × 271 mm55 × 79 mm

Najważniejsze cechy nasadki sygnalizacyjnej IO-Link

  • Kompaktowa osłona lampy sygnalizacyjnej z interfejsem IO-Link i funkcją dotykową
  • Bezpośrednie potwierdzanie wiadomości na urządzeniu – bez dodatkowych elementów sterujących
  • Konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca o średnicy 55 m – idealna do montażu w ograniczonych przestrzeniach
  • Interfejs IO-Link w wersji 1.1 (COM 3 / klasa A) umożliwia kompleksowe gromadzenie danych dotyczących urządzeń i diagnostyki, przechowywanie danych oraz obsługę funkcji „plug-and-play”, co pozwala na szybką wymianę urządzeń
  • Łatwa integracja z istniejącymi systemami i architekturami IO-Link
  • Przyczynia się do zwiększenia dostępności instalacji oraz do wdrażania konserwacji predykcyjnej

Więcej informacji

lampka sygnalizacyjna IO-Link

Wieża sygnalizacyjna z interfejsem IO-Link

Tam, gdzie konwencjonalne sygnalizatory świetlne osiągają granice swoich możliwości, ten sygnalizator oferuje dodatkowe funkcje: dzięki wbudowanemu interfejsowi IO-Link wszystkie dziewięć segmentów można indywidualnie sterować i konfigurować. Zapewnia to użytkownikom maksymalną elastyczność w zakresie trybów świecenia i jasności.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!