Skuteczne monitorowanie i sterowanie dmuchawami i wentylatorami

Zestaw startowy „Digital Twin” pozwala zoptymalizować efektywność energetyczną i zapobiega uszkodzeniom mechanicznym
Aplikacja
Dmuchawy i wentylatory stanowią kluczowe elementy w obiektach przemysłowych, zakładach produkcyjnych oraz instalacjach budowlanych. Zapewniają one przepływ powietrza i gazów, wzrost ciśnienia, chłodzenie lub wentylację, a zatem są niezbędne do ciągłego przebiegu wielu procesów. Jednak podczas ciągłej pracy wentylatory i dmuchawy narażone są na duże obciążenia mechaniczne. Niewyważenie, nieprawidłowe prędkości obrotowe lub zanieczyszczone kanały powietrzne mogą prowadzić do zwiększonych drgań, zużycia lub uszkodzeń łożysk i silników. Nierównomierne przepływy powietrza obniżają również wydajność systemów i zwiększają zużycie energii.
Cel
Aby zapewnić niezawodną i energooszczędną pracę, kluczowe znaczenie ma ciągłe monitorowanie i regulacja odpowiednich parametrów eksploatacyjnych. Celem jest wczesne wykrywanie niewyważenia lub zwiększonych drgań w celu zapobiegania uszkodzeniom mechanicznym oraz elastyczne dostosowywanie prędkości obrotowej i wydajności urządzeń do aktualnych wymagań. Jednocześnie należy optymalnie regulować przepływ powietrza i ciśnienie w celu zmniejszenia zużycia energii. Ponadto planowanie konserwacji predykcyjnej ma istotne znaczenie dla harmonogramowania interwencji oraz zwiększania dostępności instalacji i wydłużania żywotności komponentów.

Rozwiązanie
Zestaw startowy „Digital Twin” firmy Bosch Business Innovations i Pepperl+Fuchs stanowi uniwersalne rozwiązanie systemowe służące do monitorowania stanu technicznego oraz poprawy wydajności dmuchaw i wentylatorów. Precyzyjne czujniki, takie jak czujniki drgań o częstotliwości 12 kHz z serii VIM3, mierzą prędkość obrotową, drgania, ciśnienie i temperaturę bezpośrednio na urządzeniach. Dane są gromadzone za pomocą mastera IO-Link i przesyłane do rozwiązania „Digital Twin” za pośrednictwem przemysłowego cienkiego klienta BTC22.
Platforma chmurowa analizuje informacje w czasie rzeczywistym. Algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego wykrywają nierównowagę, odchylenia w przepływie powietrza oraz nieefektywne stany pracy. Mogą one również automatycznie sugerować działania mające na celu optymalizację. Opcjonalnie system można zintegrować z istniejącymi systemami ERP lub systemami zarządzania budynkiem, dzięki czemu procesy serwisowe i optymalizacji zużycia energii przebiegają płynnie.
Najważniejsze informacje
- Wysoka wydajność i efektywność: gotowe do użycia rozwiązanie typu „plug-and-play” umożliwia analizę i optymalizację wspomaganą przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym
- Znaczące oszczędności zasobów i kosztów dzięki strategii konserwacji predykcyjnej
- Precyzyjne monitorowanie stanu w celu przedłużenia żywotności aktywów
- Maksymalna przejrzystość dzięki szerokiemu zakresowi symulacji scenariuszy oraz wczesnemu wykrywaniu anomalii
- Łatwa skalowalność i dostęp za pośrednictwem platformy chmurowej gwarantują maksymalną elastyczność
- Bezpośrednia integracja z systemami ERP w celu zapewnienia szybkiego zarządzania częściami zamiennymi dostosowanego do zapotrzebowania

Zalety
Wdrożenie zestawu startowego Digital Twin Starter Kit umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie: montaż czujników, podłączenie mastera IO-Link oraz podłączenie do sieci odbywa się w zaledwie kilku krokach, a konfiguracja przebiega w trybie automatycznym.
Po krótkim okresie uczenia panel kontrolny zapewnia stały dostęp do przejrzystych danych dotyczących drgań, przepływu powietrza, ciśnienia, zużycia energii oraz stanu instalacji. Wczesne ostrzeżenia o niewyważeniu umożliwiają ukierunkowane planowanie konserwacji, pozwalają uniknąć nieplanowanych przestojów oraz wydłużają okres eksploatacji urządzeń. Jednocześnie prędkość obrotowa, ciśnienie barometryczne i moc są optymalnie regulowane, co zmniejsza zużycie energii i zwiększa wydajność operacyjną.
W skrócie
- Ciągłe rejestrowanie prędkości obrotowej, drgań, ciśnienia i temperatury
- Wczesne wykrywanie zaburzeń równowagi i zużycia mechanicznego
- Analiza danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w celu optymalizacji przepływu powietrza i ciśnienia
- Zautomatyzowana konfiguracja i szybkie uruchomienie
- Bezpośrednia integracja z istniejącymi systemami produkcyjnymi lub systemami zarządzania budynkiem
- Zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności instalacji
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!