Inteligentny monitoring stanu pomp odśrodkowych

Zestaw startowy „Digital Twin” umożliwia serwisowanie predykcyjne oraz eksploatację zoptymalizowaną pod kątem zużycia energii
Aplikacja
Pompy odśrodkowe należą do najczęściej stosowanych urządzeń w inżynierii mechanicznej i inżynierii instalacyjnej. Przetłaczają one ciecze za pomocą obracającego się wirnika, który wykorzystuje siłę odśrodkową do ciągłego transportu medium i wytwarzania ciśnienia. Dzięki solidnej konstrukcji, wysokiej sprawności oraz przydatności do pracy przy dużych natężeniach przepływu znajdują one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu — od zaopatrzenia w wodę i przemysłu chemicznego po produkcję żywności i napojów.
Jednak pompy odśrodkowe są narażone na różnorodne obciążenia podczas ciągłej pracy. Zmienne warunki pracy, zmieniające się media lub niekorzystne parametry procesowe mogą prowadzić do kawitacji, erozji lub zwiększonego zużycia materiałów. Nieplanowane przestoje powodują wysokie koszty i ograniczają dostępność zakładu.
Cel
Aby zapewnić niezawodną i ekonomiczną eksploatację, należy na bieżąco monitorować odpowiednie parametry robocze oraz poddawać je inteligentnej analizie. Celem jest stałe rejestrowanie przepływu, ciśnienia, temperatury i charakterystyki drgań, a także wczesne wykrywanie kawitacji i uszkodzeń mechanicznych. Działania konserwacyjne powinny mieć charakter planowy, a nie reaktywny, natomiast zużycie energii powinno być przejrzyste i zoptymalizowane. W ten sposób można w sposób zrównoważony zwiększyć ogólną wydajność instalacji. Potrzebne jest skalowalne, łatwe do zintegrowania rozwiązanie, które nie tylko gromadzi dane z czujników, ale także przekształca je w użyteczne informacje.

Rozwiązanie
Dzięki wspólnie opracowanemu zestawowi startowemu Digital Twin Starter Kit firmy Bosch Business Innovations i Pepperl+Fuchs oferują uniwersalne rozwiązanie systemowe, które znacznie zwiększa dostępność maszyn i wydajność procesów. Poszczególne komponenty, takie jak czujniki drgań o częstotliwości 12 kHz z serii VIM3, precyzyjnie mierzą dane dotyczące stanu bezpośrednio na pompie odśrodkowej. Dane są gromadzone za pośrednictwem mastera IO-Link ICE2/3 i przesyłane do przemysłowego cienkiego klienta BTC22 za pomocą protokołu MQTT.
Rozwiązanie „Digital Twin” firmy Bosch, oparte na sprawdzonych infrastrukturach chmurowych, takich jak Amazon Web Services czy Microsoft Azure, analizuje dane w czasie rzeczywistym. Algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego rozpoznają wzorce, identyfikują odchylenia i automatycznie wyznaczają odpowiednie działania. Opcjonalnie system można podłączyć bezpośrednio do systemu ERP, dzięki czemu procesy konserwacyjne są płynnie zintegrowane z istniejącymi strukturami przedsiębiorstwa.
Najważniejsze informacje
- Wysoka wydajność i efektywność: gotowe do użycia rozwiązanie typu „plug-and-play” umożliwia analizę i optymalizację wspomaganą przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym
- Znaczne oszczędności zasobów i kosztów dzięki strategii konserwacji predykcyjnej
- Precyzyjne monitorowanie stanu w celu przedłużenia żywotności aktywów
- Maksymalna przejrzystość dzięki szerokiemu zakresowi symulacji scenariuszy oraz wczesnemu wykrywaniu anomalii
- Łatwa skalowalność i dostęp za pośrednictwem platformy chmurowej gwarantują maksymalną elastyczność
- Bezpośrednia integracja z systemami ERP w celu zapewnienia szybkiego zarządzania częściami zamiennymi dostosowanego do zapotrzebowania

Zalety
Uruchomienie zestawu startowego Digital Twin jest szybkie i proste. Po montażu czujników i podłączeniu mastera IO-Link moduł BTC22 zostaje podłączony do sieci. Inicjalizacja i konfiguracja odbywają się automatycznie. Po krótkiej fazie uczenia rozpoczyna się ciągła transmisja danych procesowych i danych urządzeń do platformy w chmurze. Zintegrowany pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzysty wgląd w stan pracy, zużycie energii oraz wydajność zakładu w czasie rzeczywistym i jest dostępny z dowolnego miejsca na świecie.
Konserwacja predykcyjna rozpoczyna się już na samym początku. Wczesne przewidywanie usterek umożliwia ukierunkowane planowanie konserwacji, zapobiega nieplanowanym przestojom oraz w dłuższej perspektywie obniża koszty eksploatacji i zużycia energii. Jednocześnie wydłuża się żywotność urządzeń i znacznie zwiększa się dostępność zakładu.
W skrócie
- Ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym przepływu, ciśnienia, temperatury i drgań
- Wczesne wykrywanie kawitacji, erozji i zużycia
- Analiza danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji za pośrednictwem platformy chmurowej (AWS lub Azure)
- Szybkie uruchomienie dzięki automatycznej konfiguracji
- Bezpośrednio zintegrowana funkcja konserwacji predykcyjnej
- Większa dostępność instalacji przy niższych kosztach energii i konserwacji
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!