Niezawodne monitorowanie poziomu zapasów w pojemnikach na materiały sypkie

Wytrzymały czujnik ultradźwiękowy UB*-F42 z interfejsem IO-Link do pracy w trudnych warunkach
Aplikacja
W branży budowlanej wykorzystuje się różne rodzaje materiałów sypkich, takie jak żwir, piasek, żwir drobnoziarnisty oraz inne surowce mineralne o zróżnicowanych właściwościach. Materiały te są często przechowywane na otwartych placach składowych lub w wykopach, a następnie mieszane lub sortowane według uziarnienia w otwartych stacjach przetwórczych. W naturalny sposób dochodzi do rozprzestrzeniania się pyłu; zakłady i urządzenia narażone są na intensywne i nieuniknione zabrudzenia. Ponieważ place składowe i wykopy znajdują się zazwyczaj na zewnątrz, dodatkowym wyzwaniem są zmienne warunki pogodowe: opady, wilgotność oraz znaczne wahania temperatury.
Cel
Aby zapewnić klientom ciągłe i sprawne dostawy odpowiednich materiałów budowlanych, konieczne jest stałe monitorowanie aktualnego stanu zapasów. Czujniki wykorzystywane do monitorowania zapasów muszą dostarczać wiarygodne i spójne dane pomiarowe pomimo trudnych warunków otoczenia. Powinny one być w stanie dostarczać te dane bez konieczności serwisowania lub czyszczenia. Ponadto czujniki muszą być w stanie wykrywać różne rodzaje materiałów przechowywanych w różnych formach, nawet w warunkach intensywnego pylenia i trudnych warunkach otoczenia.

Cechy szczególne
- Zakres wykrywania do 6 000 mm
- Dostępne są wersje z widokiem z przodu i z boku
- Napięcie robocze: 10 … 30 V DC
- Wyjścia: push-pull z interfejsem IO-Link, analogowe (prądowe lub napięciowe)
- Stopień ochrony: IP67
- Zakres temperatur: –25 °C … +70 °C
- Szczególnie mały zakres martwy
- Wtyczka złącza M12 (metalowa)
- Można zsynchronizować maksymalnie dziesięć urządzeń
- Średnicę wiązki dźwiękowej można regulować bez utraty zasięgu wykrywania
Korzyści
Interfejs IO-Link tych urządzeń stanowi podstawę do integracji czujników z siecią IIoT. Równolegle z wartościami pomiarowymi przesyła on szeroki zakres danych diagnostycznych służących do analizy stanu i konserwacji predykcyjnej. W przypadku eksploatacji kilku czujników ultradźwiękowych w bliskim sąsiedztwie może dochodzić do nakładania się poszczególnych sygnałów ultradźwiękowych (przesłuch). Aby temu zapobiec, seria UB*-F42 oferuje do wyboru trzy tryby synchronizacji: multipleksowy, wspólny oraz wyzwalany zewnętrznie. Za pomocą wejścia synchronizacyjnego można podłączyć maksymalnie dziesięć czujników; synchronizacja odbywa się automatycznie i bez konieczności parametryzacji.
W skrócie
- Odporna na trudne warunki zasada pomiaru ultradźwiękowego, przeznaczona do środowisk charakteryzujących się obecnością pyłu, zanieczyszczeń oraz zmiennych warunków pogodowych
- Niezawodne wykrywanie obiektów i mas o nieregularnym kształcie, niezależnie od właściwości materiału i powierzchni
- Seria urządzeń UB*-F42 charakteryzująca się wysokim stopniem ochrony, szerokim zasięgiem wykrywania oraz regulowaną wiązką dźwiękową, przeznaczona do stosowania w zbiornikach na materiały sypkie
- IO-Link umożliwiające proste uruchomienie i parametryzację oraz równoległą transmisję wartości pomiarowych i danych analitycznych
- Standardowe połączenie z IIoT
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!