Modernizacja dmuchaw przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych czujników drgań

Czujniki VIM3 z interfejsem IO-Link umożliwiają konserwację predykcyjną kluczowych elementów
Aplikacja
Zastosowanie dotyczy dmuchawy przemysłowej, która została wyposażona w czujniki drgań w celu umożliwienia monitorowania stanu technicznego maszyny. System na bieżąco śledzi drgania elementów dmuchawy, pomagając w wykrywaniu wczesnych oznak zużycia lub niewyważenia. Urządzenie pracuje w pomieszczeniu, w środowisku, w którym występuje pył. Takie rozwiązanie ma szczególne znaczenie w branży budowy maszyn i urządzeń przemysłowych, a także w sektorze urządzeń procesowych.
Cel
Celem niniejszej aplikacji jest monitorowanie stanu silnika dmuchawy, łożysk oraz łopatek wentylatora, co umożliwia wczesne wykrywanie zużycia, niewyważenia lub potencjalnych awarii. Aby to osiągnąć, urządzenie monitorujące musi obsługiwać komunikację IO-Link, zapewniającą niezawodny strumieniowy transfer danych do systemu sterowania. Wymagany jest również stopień ochrony IP67, aby zagwarantować dokładność pomiarów w środowisku wewnętrznym, narażonym na działanie cząstek pyłu unoszących się w powietrzu w wyniku pracy urządzenia.

Rozwiązanie
Czujniki Pepperl+Fuchs VIM3 z interfejsem IO-Link stanowią idealne rozwiązanie dla tego zastosowania dzięki kompaktowej konstrukcji, komunikacji IO-Link oraz łatwości montażu i monitorowania. Klient zainstalował sześć czujników VIM3 wraz z masterem IO-Link na posiadanej dmuchawie, zgodnie z zaleceniami firmy Pepperl+Fuchs dotyczącymi rozmieszczenia: po jednym czujniku po każdej stronie silnika oraz po jednym na każdym z czterech łożysk. Pojedynczy punkt mocowania czujników uprościł montaż, zapewniając jednocześnie precyzyjny pomiar drgań kluczowych elementów.
Cechy szczególne
- Możliwość konfiguracji parametrów wyjścia przełączającego i wyjścia prądowego
- Wyjście dodatkowej wartości temperatury
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
- Prędkość drgań: 0 … 128 mm/s
- Przyspieszenie drgań: 0 … 10 g rms
- Temperatura pracy: -40 … 85 °C (-40 … 185 °F)

Korzyści
Klient może obecnie monitorować kluczowe elementy dmuchawy i przeprowadzać czynności konserwacyjne w oparciu o rzeczywisty stan urządzenia, a nie według ustalonego harmonogramu. Jest to tzw. konserwacja predykcyjna, w odróżnieniu od konserwacji zapobiegawczej. Rozwiązanie firmy Pepperl+Fuchs okazało się lepsze od produktów konkurencyjnych dzięki skutecznej sprzedaży i obsłudze klienta, zaufanej relacji z klientem oraz zastosowaniu protokołu IO-Link w wersji 1.1 z szybkością transmisji COM 2, co umożliwia pozyskiwanie danych dotyczących drgań z dużą częstotliwością, zapewniając wydajne i niezawodne monitorowanie stanu technicznego.
W skrócie
- Czujniki o stopniu ochrony IP67 z masterem IO-Link, zapewniające łatwą konfigurację i niezawodną transmisję danych strumieniową
- Należy stale monitorować silnik, łożyska i łopatki wentylatora
- Interfejs IO-Link do przesyłania danych procesowych, parametryzacji i diagnostyki
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!