Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan
Maksymalne bezpieczeństwo! Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan

Skaner półprzewodnikowy z wytrzymałą technologią ToF zapewniający doskonałą ochronę na każdej krawędzi zamykającej.

Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan

Grafika promocyjna czujnika ochrony drzwi ShieldScan

„Odrobina ochrony” — coś takiego nie istnieje!

Kask rowerowy, który „nie jest stylowy i nie zapewnia ochrony”, poduszka powietrzna, o której „raczej wolałbym nie doświadczyć wypadku”, oraz koło ratunkowe, o którym można powiedzieć „przynajmniej jest okrągłe” — to doskonałe przykłady na to, że nic nie powinno być tylko „trochę bezpieczne”! To samo dotyczy automatycznych zabezpieczeń drzwiowych. Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan zapewnia pełne bezpieczeństwo Państwa drzwi wahadłowych zgodnie z normą EN 16005. Dowiedz się więcej o nowej generacji czujników, która łączy w sobie innowacyjną technologię, łatwe uruchomienie oraz minimalistyczny design bez żadnych kompromisów.

Maksymalna niezawodność w każdych warunkach

Korzyści

ikona tarczy

Niezawodna ochrona przez cały czas

Dzięki zastosowaniu tylko jednego modułu z każdej strony oraz specjalnie ustawionych pojedynczych wiązek czujnik zabezpieczający drzwi monitoruje całe skrzydło drzwiowe, a także główną i dodatkową krawędź zamykającą. Działa precyzyjnie i niezawodnie w oparciu o zaawansowaną technologię pomiaru czasu przelotu — nawet w przypadku wypolerowanych podłóg, światła zewnętrznego i odbić.

ikona koła

Cicha praca i dłuższa żywotność

Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan firmy Pepperl+Fuchs opiera się na technologii statycznego pomiaru czasu przelotu sygnału, co pozwala uniknąć tarcia, zużycia oraz uszkodzeń łożysk. Zwiększa to trwałość urządzenia i ogranicza hałas generowany przez części ruchome podczas pracy.

Icon Compact – konstrukcja obudowy o niskim profilu

Kompaktowa konstrukcja obudowy o niskim profilu

Moduł ShieldScan o stopniu ochrony IP65 charakteryzuje się prostą, smukłą i kompaktową konstrukcją obudowy. Jego pokrywa z wbudowaną uszczelką można łatwo zdjąć, a ponadto skutecznie chroni przed kroplami deszczu. Użytkownicy mają do wyboru różne opcje kolorystyczne, dzięki czemu moduł jest praktycznie niewidoczny w każdej ościeżnicy.

ikona Łatwy montaż i montaż

Łatwy montaż i montaż

Dzięki technologii „plug-and-play” wstępnie zmontowany system ShieldScan można zainstalować w zaledwie kilku krokach. Użytkownicy mogą szybko i intuicyjnie uruchomić urządzenie za pomocą prostego sterowania gestami, umożliwiającego regulację pola oraz dynamiczną regulację pola ochronnego.

Zastosowanie czujnika ochrony drzwi ShieldScan

Innowacyjna technologia, bez kompromisów

Nowy czujnik ShieldScan przeznaczony do zabezpieczenia drzwi wykorzystuje technologię pomiaru czasu przelotu. Technologia ta oblicza odległość na podstawie czasu przelotu wiązki światła i umożliwia bezpieczne pomiary z milimetrową dokładnością, charakteryzujące się wysoką powtarzalnością wyników oraz krótkim czasem reakcji. Dzięki zoptymalizowanej geometrii wiązki czujnik jest dostosowany do różnych wymagań trzech obszarów drzwi. W ten sposób ShieldScan monitoruje główną krawędź zamykającą, skrzydło drzwi oraz drugorzędną krawędź zamykającą za pomocą specjalnie ustawionych poszczególnych wiązek. Niezawodnie wykrywa, czy osoba lub przedmiot przerywa wiązki ochronne. W zależności od wysokości i szerokości drzwi, które mają być chronione, ścieżka wiązki dostosowuje się do warunków panujących w drzwiach.

Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan chroni główną krawędź zamykającą

Zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej

Ten obszar skanowania zabezpiecza strefę przy głównej krawędzi zamykającej. Ze względu na odsłoniętą ścieżkę wiązki czujnik zawsze wykrywa obiekty znajdujące się za poręczą i nie reaguje na klamkę drzwi.

System ochrony drzwi ShieldScan zapewnia zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem na krawędzi zawiasu

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem na krawędzi zawiasu

Obszar ten obejmuje drugą krawędź zamykającą. Dzięki zakrzywionemu polu wiązki w obszarze krawędzi zawiasowej urządzenie ShieldScan wykrywa uciskanie z boku. Zapewnia to optymalną ochronę w obszarze między ościeżnicą a zawiasem. Pomaga to użytkownikom uzyskać najlepszą ochronę przed przytrzaśnięciem dostępną na rynku.

Ochrona aplikacji „Skrzydło drzwiowe” za pomocą ShieldScan

Ochrona skrzydła drzwiowego

Ta ścieżka wiązki zabezpiecza skrzydło drzwi automatycznych. Drzwi zatrzymują się, jeśli pole ochronne zostanie przerwane przez osobę lub przedmiot.

Funkcje

„Wirtualna ściana” do dynamicznej regulacji pola ochronnego

Czujnik posiada dynamiczną, zależną od kąta regulację pola ochronnego, dlatego też nie jest konieczne wyraźne uczenie ściany znajdującej się za otwartymi drzwiami. Po otwarciu drzwi poszczególne wiązki pola ochronnego są kolejno wyłączane, aż do osiągnięcia maksymalnego kąta otwarcia drzwi. Zmiany zachodzące za otwartymi drzwiami są zatem ignorowane. Umożliwia to płynne działanie nawet w przypadku zmienionych warunków otoczenia, takich jak obecność roślin.

Czujnik typu „wtyczka” w kompaktowej obudowie

Urządzenie ShieldScan, składające się z podstawowej obudowy i osłony, można zamontować w zaledwie kilku krokach, używając maksymalnie trzech śrub przy dodatkowej krawędzi zamykającej. Do zabezpieczenia całego skrzydła drzwi wystarczy jeden czujnik na każdą stronę drzwi. Podczas uruchamiania system czujników najpierw zapamiętuje odległość od podłoża. Za pomocą intuicyjnego sterowania gestami najpierw określa się odległość od głównej krawędzi zamykającej (szerokość drzwi), a podczas kolejnego ruchu drzwi ustala się maksymalny kąt otwarcia drzwi.

Łatwy montaż i uruchomienie

Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan można szybko i łatwo zainstalować oraz uruchomić. Wszystkie niezbędne elementy znajdują się w zakresie dostawy. Ten film instruktażowy szczegółowo pokazuje, jak przebiega montaż i uruchomienie urządzenia.

Skontaktujcie się z nami!

Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące czujnika zabezpieczającego drzwi ShieldScan? Chętnie Państwu pomożemy! Wystarczy, że wyślą nam Państwo wiadomość lub umówią się na indywidualną konsultację z jednym z naszych ekspertów.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!