Zoptymalizowane bezpieczeństwo w miejscu ryzyka przygniecenia po stronie zawiasów w automatycznych drzwiach skrzydłowych

W skrócie

  • Niezawodna ochrona punktu zacięcia po stronie zawiasów w automatycznych drzwiach skrzydłowych
  • Niezawodna ochrona palców, nawet w przypadku chwycenia drzwi z boku
  • Najlepsza w swojej klasie technologia pomiaru czasu przelotu oparta na układach półprzewodnikowych, pozbawiona elementów obrotowych, zapewniająca bezobsługową pracę
  • Kompaktowa konstrukcja zapewniająca elegancką integrację
zabezpieczenie drzwi za pomocą czujnika bezpieczeństwa ShieldScan

Czujnik bezpieczeństwa drzwi ShieldScan zapewnia niezawodną ochronę

Aplikacja

Automatyczne drzwi wahadłowe wymagają niezawodnej ochrony na całej długości ruchu drzwi. Miejsce ryzyka przytrzaśnięciapostroniezawiasów pozostaje jednym z najtrudniejszych obszarów do zabezpieczenia. Tradycyjna technologia czujników często nie zapewnia wystarczającej ochrony tego newralgicznego obszaru.

Cel

Klient korzystał już z czujników bezpieczeństwa drzwi opartych na technologii LiDAR, jednak czujniki te miały jedną wadę: nie były w stanie zapewnić optymalnej ochrony przed przytrzaśnięciem po stronie zawiasów. Czujniki LiDAR tworzą proste pole wykrywania, wyrównane głównie z przednią krawędzią. Płaszczyzna ta podąża za skrzydłem drzwi i nie wykrywa obszaru zawiasów, pozostawiając stałą szczelinę między skrzydłem a ościeżnicą. W rezultacie poza polem skanowania zawsze pozostaje szczelina. Obszarzawiasów pozostaje stałym martwym punktem, w którym mogą utknąć palce.

System automatycznej ochrony drzwi ShieldScan

Rozwiązanie

Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan firmy Pepperl+Fuchs wykorzystuje precyzyjnie wyrównane pojedyncze wiązki oraz innowacyjną technologię pomiaru czasu przelotu. W odróżnieniu od systemów opartych na technologii LiDAR, charakteryzujących się stałą płaszczyzną skanowania, ShieldScan wykorzystuje trzy precyzyjnie zakrzywione wiązki wykrywające do ciągłego monitorowania punktu ryzyka przytrzaśnięcia po stronie zawiasów. Ta zoptymalizowana geometria wiązek zapewnia niezawodne wykrywanie palców, chroniąc jednocześnie skrzydło drzwi, stronę wejściową oraz stronę bezpieczeństwa wejścia.


Cechy szczególne

  • Skaner półprzewodnikowy wykorzystujący technologię statycznego pomiaru czasu przelotu (bez części obrotowych)
  • Zoptymalizowana geometria belki dla skrzydła drzwiowego, strony wejściowej oraz strony bezpieczeństwa
  • Stopień ochrony (IP65, NEMA 4)
  • Temperatura otoczenia: –30 … +60 °C (–22 °F … +140 °F)
  • Wyjścia sygnałowe: SSR, NPN, PNP
  • Poziom integralności bezpieczeństwa (SIL) 2, poziom wydajności PL d

Korzyści

Dzięki czujnikowi bezpieczeństwa drzwi ShieldScan klienci zyskują maksymalne bezpieczeństwo w newralgicznych obszarach drzwi skrzydłowych. Zoptymalizowana geometria wiązki zapewnia pełny nadzór oraz ochronę przed przytrzaśnięciem. Niezawodna technologia półprzewodnikowa (bez części obrotowych) niewymagakonserwacji i jest odporna na światło otoczenia, wilgoć oraz zmienne warunki podłogowe. Kompaktowa konstrukcja umożliwia zintegrowany montaż na praktycznie każdych drzwiach, a intuicyjne sterowanie gestami oraz montaż typu „plug-and-play” zapewniają szybkie uruchomienie. Jeden typ czujnika obsługuje wszystkie standardowe rozmiary drzwi, co znacznie upraszcza planowanie i zarządzanie zapasami.

Animacja — czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScanDowiedz się więcej o zasadzie działania urządzenia ShieldScan oraz o jego zaawansowanych funkcjach.

Więcej informacji

Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan

Czujnik zabezpieczający drzwi ShieldScan

Skaner półprzewodnikowy z wytrzymałą technologią ToF zapewniający doskonałą ochronę na każdej krawędzi zamknięcia.

Contact Us!

Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!