11.11.2024Czujniki indukcyjne do niezawodnego wykrywania obiektów w zakresie wysokich temperatur do 250°C

Nowe czujniki indukcyjne firmy Pepperl+Fuchs przeznaczone do zastosowań w wysokich temperaturach charakteryzują się dwiema istotnymi innowacjami: oferują one wyjątkowo duży zasięg działania sięgający nawet 50 mm, a wzmacniacz jest wyposażony w zintegrowany interfejsIO-Link. Umożliwia to płynną komunikację między poziomem polowym a sterownikiem, co znacznie ułatwia integrację tych urządzeń z aplikacjami w ramach Przemysłu 4.0. Ponadto możliwość wyboru różnych długości kabli pozwala na uproszczenie montażu.

Minimalna zmienność temperatury i długa żywotność
Nowe czujniki indukcyjne wysokotemperaturowe serii F135 zostały zaprojektowane do pracy w ekstremalnych temperaturach sięgających nawet 250 °C i nadają się do stosowania w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Do ich zalet należy zaliczyć minimalną zmienność odległości roboczej pod wpływem temperatury. Urządzenia te charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością oraz wysoką niezawodnością wykrywania. W przypadku konieczności wymiany głowicy czujnika indukcyjnego nie jest wymagana ponowna kalibracja wzmacniacza. Nie ma również potrzeby ustawiania odległości roboczej za pomocą potencjometru.
Przemysł 4.0 w zastosowaniach wysokotemperaturowych
Interfejs IO-Link umożliwia włączenie czujnika temperatury do kompleksowej i płynnej wymiany danych w kontekście Przemysłu 4.0. Pozwala to nie tylko na ciągłą komunikację między poziomem sterowania a poziomem polowym, ale także na prostą parametryzację urządzenia oraz przekazywanie ważnych informacji dodatkowych.
Konserwacja predykcyjna oparta na wyczerpujących informacjach dodatkowych
Indukcyjne czujniki temperatury z interfejsem IO-Link dostarczają użytkownikom dane dotyczące stanu głowicy czujnika indukcyjnego, a także informacje związane z konserwacją. Zintegrowany licznik cykli przełączania oraz godzin pracy zapewnia informacje dodatkowe niezbędne do planowania konserwacji predykcyjnej opartej na stanie technicznym. Synchronizacja wielu urządzeń jest możliwa zarówno w trybie SIO, jak i IO-Link.
Możliwość wyboru rodzaju połączenia i długości kabla
Czujniki są dostępne z kablem stałym, który można podłączyć do wzmacniacza M18, lub z połączeniem rozłącznym. Długość kabla można wybrać w zakresie od 1 do 30 metrów (w odstępach co 5 metrów), co pozwala na elastyczne dostosowanie do konkretnego zastosowania. Znacznie ułatwia to użytkownikom montaż. Ponadto każdy element zestawu czujnika można wymienić osobno. Dzięki zamontowaniu głowicy czujnika równo z powierzchnią metalową ryzyko uszkodzenia jest zminimalizowane.
Przegląd indukcyjnych czujników temperatury wysokotemperaturowych serii F135
- Niezawodne wykrywanie obiektów w ekstremalnych temperaturach sięgających nawet 250 °C
Większa elastyczność dzięki dużej odległości roboczej wynoszącej do 50 mm - Prosty wybór produktu: jeden wzmacniacz do dwóch głowic czujnikowych oraz indywidualne długości kabli; do wyboru długości od 1 m do 30 m w odstępach co 5 m.
- Bezawaryjna praca nawet w przypadku bezpośredniego podłączenia głowic czujników dzięki automatycznej synchronizacji
- Plug-and-play: proste uruchomienie oraz wymiana głowicy czujnika w razie konieczności przeprowadzenia konserwacji
- Interfejs IO-Link do transmisji danych procesowych, parametryzacji i diagnostyki
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!