Innowacyjny system Ethernet G20 do elastycznego sterowania rolkami napędzanymi silnikiem w najnowocześniejszych systemach transportu materiałów

Kontroler Ethernet G20 zamontowany na szynie montażowej

Wraz z wprowadzeniem nowego modułu sterowania silnikami G20 Ethernet firma Pepperl+Fuchs rozszerza swoją ofertę o wydajne i elastycznie skalowalne rozwiązanie do sterowania rolkami napędzanymi silnikiem w technologii przenośników.

System Ethernet G20 składa się z kontroleraEthernet G20 z maksymalnie czterema liniami, z których każda obejmuje 15 modułów sterowania silnikami G20, przy czym każdy moduł sterowania silnikiem zapewnia maksymalnie dwa przyłącza napędów silnikowych. Ten innowacyjny system umożliwia elastyczne sterowanie maksymalnie 120 napędami silnikowymi (MDR) za pośrednictwem jednego adresu IP.

Rozszerzone dane diagnostyczne, takie jak pobór prądu, poziom napięcia czy czas pracy na jeden MDR, zapewniają dogłębny wgląd w stan aplikacji, umożliwiając stosowanie podejścia opartego na konserwacji zapobiegawczej, a nawet predykcyjnej.

System o możliwości skalowania, przeznaczony do wszystkich zastosowań związanych z technologią przenośników

topologia sterownika PLC, kontrolera Ethernet G20 oraz modułów rozmieszczonych wzdłuż czterech linii

W przypadku każdego modułu można indywidualnie zdecydować, czy będzie on pracował w trybie ZPA, czy też za pośrednictwem sterownika (PLC). Pozwala to na realizację różnych wymagań w ramach jednej linii przenośnikowej. Łączne wykorzystanie obu typów modułów zapewnia efektywne wykorzystanie systemu sterowania: podczas gdy proste zadania związane z przenośnikiem mogą być sterowane zdecentralizowanie i szybko w samym module, system sterowania pozostaje zarezerwowany dla zadań złożonych. Dostęp do danych diagnostycznych, takich jak temperatura i pobór prądu dla poszczególnych modułów, jest możliwy zarówno w systemie sterowania, jak i za pośrednictwem interfejsuREST API.

linia przenośnikowa z modułami sterującymi G20 ZPA

Tryb ZPA

Idealne rozwiązanie dla prostych linii przenośnikowych bez zmian kierunku. Układ logiczny jest wbudowany bezpośrednio w moduł, co skraca czasy cyklu i pozwala zaoszczędzić moc obliczeniową na poziomie sterowania. Jednocześnie zmniejsza to również nakład pracy związany z programowaniem.

przegląd kilku linii przenośnikowych, w których wykorzystywany jest system G20 Ethernet

Praca sterowana za pomocą sterownika PLC

Rozwiązanie to idealnie nadaje się do punktów przejściowych, skrzyżowań lub węzłów, w których towary są kierowane konkretnie w lewo lub w prawo. Bardziej złożone etapy procesu, takie jak skanowanie kodów kreskowych lub rejestracja wagi, są w tym trybie obsługiwane centralnie.

Film przedstawiający system Ethernet G20

Schemat systemu Ethernet G20 oraz obsługiwanych technologii

Rozwiązanie oparte na otwartych technologiach, gotowe na przyszłość

Jako urządzenie wieloprotokołowe moduł sterowania silnikiem G20 Ethernet obsługuje popularne protokoły fieldbus PROFINET i EtherNet/IP. Ponadto interfejsy REST API i OPC UA umożliwiają płynną komunikację w ramach IIoT. Ponieważ obsługiwane są zarówno rolki napędzane napięciem 24 V, jak i 48 V, przełączanie między nimi jest możliwe w dowolnym momencie poprzez proste dostosowanie napięcia zasilania.

Oprócz wersji z interfejsem Ethernet oferta serii G20 obejmuje również inne technologie, takie jak ASi, IO-Link oraz moduły typu „pure ZPA”. Dzięki temu można dobrać odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania, niezależnie od istniejącej infrastruktury lub indywidualnych wymagań klienta.

Obsługiwane technologie

 System EthernetASi-3IO-LinkZPA
rozwiązanie autonomiczne
Liczba rolek napędowych na moduł2242
Liczba rolek napędowych na bramkę12024832508
Cyfrowe wejścia i wyjścia (I/O) 4 wejścia/wyjścia (konfigurowalne)2 wejścia8 wejść/wyjść (konfigurowalnych)2 wejścia
Wykorzystanie sieciskalowalnyniskiśredni/
Zwracanie się donie jest konieczneniezbędnenie jest koniecznenie jest konieczne
Diagnostykarozszerzoneograniczonyrozszerzoneograniczony
Zakres zastosowaniaZarówno w przypadku dużych, rozległych systemów przenośnikowych, jak i na krótkich odległościachEkonomiczne rozwiązanie do standardowych zastosowań z szeroko rozproszonymi wejściami i wyjściamiObszary o dużej gęstości operacji wejścia/wyjścia (strefy buforowe, stacje sortowania lub systemy transportowe)Brak nagromadzenia ciśnienia podczas transportu paczek/towarów; proste trasy transportowe bez zmian kierunku

 Kontroler Ethernet G20 z czterema liniami, zamontowany na szynie montażowej

Łatwa integracja i solidna konstrukcja

Kompaktowe moduły sterujące silnikami serii G20 można zamontować na szynie montażowej linii przenośnikowej bez użycia dodatkowych narzędzi: wszystkie kable są już wbudowane w moduł, co zmniejsza nakład pracy związany z montażem oraz ogranicza potencjalne źródła awarii.
Dobrze widoczne diody LED wskazują ogólny stan modułu, a także stan wszystkich czujników i silników, zapewniając szybki przegląd sytuacji w aplikacji.

Dzięki stopniowi ochrony IP67 oraz zakresie temperatur od -25 °C do +70 °C moduł ten jest przeznaczony również do pracy w wymagających środowiskach przemysłowych. Cztery dowolnie konfigurowalne cyfrowe wejścia i wyjścia zapewniają dodatkową elastyczność.

Najważniejsze cechy systemu Ethernet G20

  • Skalowalny system umożliwiający sterowanie maksymalnie 120 rolkami silnikowymi za pośrednictwem jednego adresu IP
  • Współpraca systemu w trybach ZPA i sterowanych przez PLC w zastosowaniach związanych z transportem materiałów o różnym stopniu złożoności
  • Optymalne wykorzystanie systemu sterowania
  • Moduły wieloprotokołowe (PROFINET i EtherNet/IP) z interfejsem REST API oraz OPC UA do integracji z nowoczesnymi środowiskami IIoT
  • Łatwy montaż dzięki koncepcji montażu bez użycia narzędzi

Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!