19.03.2025Prosta konserwacja predykcyjna: bariera separująca do monitorowania drgań

Dzięki barierze iskrobezpiecznej KCD2-VR4-Ex1 firmy Pepperl+Fuchs konserwacja predykcyjna w strefach zagrożonych wybuchem jest obecnie prostsza i bardziej wydajna niż kiedykolwiek wcześniej. Ten innowacyjny separator napięcia umożliwia niezawodną transmisję sygnałów o wysokiej częstotliwości, sięgającej nawet 20 kHz, do systemów sterowania, bezpieczeństwa i monitorowania — bezpośrednio ze strefy zagrożonej wybuchem.
Elastyczne, wydajne i łatwe w konfiguracji
KCD2-VR4-Ex1 jest jedynym modułem dostępnym na rynku, który umożliwia uproszczoną konfigurację zasilania czujników za pomocą przełączników DIP dostępnych z przodu urządzenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o czujniki 2-przewodowe, 3-przewodowe, czy też czujniki prądu przemiennego bez zewnętrznego źródła zasilania, ten wszechstronny moduł obsługuje wszystkie popularne czujniki drgań, czujniki przyspieszenia i przemieszczenia, a także czujniki magnetyczne i sejsmiczne. Inteligentna bariera separująca zapewnia płynną transmisję sygnału bez konieczności stosowania skomplikowanych rozwiązań, takich jak bariery Zenera czy specjalne koncepcje uziemienia.
Maksymalna kompatybilność zapewniająca łatwą integrację
Urządzenie KCD2-VR4-Ex1 jest kompatybilne ze wszystkimi czujnikami dostępnymi na rynku i opiera się na znormalizowanej architekturze systemowej, co znacznie upraszcza planowanie, dokumentację oraz zarządzanie zapasami. Dzięki kompaktowej konstrukcji — o szerokości zaledwie 12,5 mm — oraz niskiej emisji ciepła może być ono bez ograniczeń stosowane nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych w zakresie temperatur od -40 do 70 °C.
Urządzenie KCD2-VR4-Ex1, zaprojektowane z myślą o spełnieniu najwyższych norm bezpieczeństwa, jest zgodne z normą IEC/EN 61508, wydanie 2, w zastosowaniach do poziomu SIL 2 (SC3) — z możliwością zastosowania w trybie redundantnym w obwodach SIL 3. Przełączniki DIP dostępne z przodu umożliwiają intuicyjną konfigurację, eliminując konieczność obsługi ukrytych lub trudno dostępnych przełączników.

Idealne rozwiązanie do wymagających zastosowań przemysłowych
Niezależnie od tego, czy chodzi o sterowanie turbinami i zapewnienie bezpieczeństwa w elektrowniach, monitorowanie sprężarek w przemyśle gazowym i wodorowym, czy też analizę drgań w zakładach petrochemicznych, bariera iskrobezpieczna gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo eksploatacyjne w infrastrukturze o znaczeniu krytycznym. Zwłaszcza w przypadku maszyn wirujących, takich jak pompy, silniki i mieszadła, moduł ten stanowi niezawodne rozwiązanie umożliwiające wczesne wykrywanie usterek oraz konserwację predykcyjną.
Szanowny Gościu, niniejsza strona została przetłumaczona przy użyciu sztucznej inteligencji, aby zapewnić Państwu dostęp do przetłumaczonych treści w odpowiednim czasie. Jak Państwu się podoba? Będziemy wdzięczni za Państwa opinię!