Wybierz kraj
OBE12M-R100-S2EP1-IO-0,3M-V1 Thru-Beam Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design with versatile mounting options
- IO-Link interface for service and process data
- Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity)
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR