NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

NBB1,5-F41-E2-5M Inductive sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Basic series
  • Metal housing
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NBB1,5-F41-E2-5M

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.215 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.35
Reduction factor r304 0.75
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 1500 Hz
HysteresisHtyp. 3 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Time delay before availabilitytv≤ 20 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1528 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3 mm + 0.3 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL5 m
Mass13.5 g
Dimensions
Height8 mm
Width8 mm
Length40 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.