Wybierz kraj
ML100-55-G-8523/103 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection, plastic housing, detection range: 2.5 m, red light, teach-in, light/dark on, PNP output, cable with 4-pin Molex connector
Najważniejsze zalety w skrócie
- Miniature design
- Detects transparent materials
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR