NBN40-U4L-US-V95P Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • Metal base with ground connection
  • Normally Open Output
  • Encapsulation
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBN40-U4L-US-V95P

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn40 mm
Installationnon-flush
Output polarityAC/DC
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Actual operating distancesr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduction factor rAl 0.37
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.73
Reduction factor rFe 1
Reduction factor rBrass 0.4
Output type2-wire
Switching frequencyf0 ... 25 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V (typ. 2V) DC operation
≤ 8 V (typ. 2V) AC operation
Momentary current
(20 ms, 0.1 Hz)
0 ... 3000 mA
Operating currentIL5 ... 500 mA
Off-state currentIr≤ 1.5 mA
Time delay before availabilitytv≤ 300 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Error indicatorflashes when overcurrent
Rated operating voltageUe24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC
Operating voltageUB20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Protection classI
Rated insulation voltageUi230 V
Rated impulse withstand voltageUimp2.5 kV
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA 6.6 / metal
Sensing facePA 6.6
Housing basemetal / class I equipment with ground connection
Degree of protectionIP67
Connector
Threading7/8 inch-16 UN
Number of pins5
Mass461 g
Dimensions
Height55 mm
Width55 mm
Length128 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.