REF-H22x58 Reflector

Reflector, rectangular 18.48 mm x 54 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H22x58

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8 mm
Width22.5 mm
Length82 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne