Wybierz kraj
PS*-7* Cable Plug (Ex de)
Najważniejsze zalety w skrócie
- Ex de and Ex t certified
- Polyamide
- Full equipment certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Degree of protection ensured when plugged into socket and secured by means of bayonet catch
- Low insertion force
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE