Wybierz kraj
RSM-EX01B..-Z2EUR-1BBL...ST Remote Speaker MicrophoneRSM-Ex 01
Remote speaker microphone RSM-Ex 01, Bluetooth®, version for Europe, for use in hazardous areas in Zone 2/22
Najważniejsze zalety w skrócie
- Extremely long operating times with high voice volume – Up to 78 hours
- Outstanding volume and sound performance – Up to 103 dB
- Good operability, even with gloves
- Lone worker ready (optional SOS button)
- Additional multi-functional buttons and a dedicated SOS button
- 2200 mAh Li-ion battery pack for a long operating time
- Linguistic feedback when changing individual modes
- Magnetic charging cable and optional charging cradle
- IoT Ready: "Custom Service Load" allows individual button settings for sending custom commands to servers and other IoT switches - e.g. to open a gate (only for Ex-Handy 10 Series)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE