Wybierz kraj
V15-W-VT2M-PUR-U/CAN Connection Cable With Socket
DeviceNet/CANopen bus cable with socket single-ended, M12 angled, A-coded, 5-pin, PUR cable violet, shielded, UL approved, drag-chain-suitable, salt water resistant
Najważniejsze zalety w skrócie
- Suitable for DeviceNet and CANopen
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Resistant to salt water
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR