Wybierz kraj
FB9262BP20220.2 Universal Backplane
Najważniejsze zalety w skrócie
- Universal backplane
- Max. 20 slots for I/O modules
- Redundancy (field bus and power supply)
- Installation in Zone 1
- For PROFIBUS, PROFINET, MODBUS RTU or MODBUS TCP
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE